Trousse de système de boîte de plancher en béton encastré4-Inch
FBI24
6" Tall Steel Concrete Floor Box System. 4La trousse de boîte encastrée dans la plaque comprend 2 prises d’alimentation (NEMA 5-20R), 4 ports de données et un couvercle à charnières en acier inoxydable
- Facilité d'installation : la bride rotative s'ajuste à la hauteur du plancher fini
- Rendement supérieur : les couvercles rabattables se replient à l’intérieur, éliminant les risques de trébuchement et offrant...