Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

L5262

Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée robuste, face dentelée, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun

Les contacts et les bornes de mise à la terre de l’équipement sont faits d’une seule pièce de laiton

Couleur : Brun

Code UPC : 078477897669
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits