Sectionneur supérieur en pente en acier inoxydable30 A
MDS3-ST
Sectionneur PowerSwitch en acier inoxydable sans fusible de30 A, 600 V, Logement en acier inoxydable non magnétique de type 304 , pente de 15 degrés
Les sectionneurs de sécurité Powerswitchᴹᴰ sont conçus pour assurer un rendement supérieur dans les installations de transformation des aliments et des boissons, les usines, les ports de plaisance et les chantiers navals, ainsi que les utilisations des intégrateurs. Conçus pour résister aux rigueurs de ces environnements rigoureux, ces dispositifs répondent aux besoins de sécurité, de lavage à grande eau, de réduction des temps d’arrêt ...
Sectionneur PowerSwitch en acier inoxydable sans fusible de30 A, 600 V, Logement en acier inoxydable non magnétique de type 304 , pente de 15 degrés
Les sectionneurs de sécurité Powerswitchᴹᴰ sont conçus pour assurer un rendement supérieur dans les installations de transformation des aliments et des boissons, les usines, les ports de plaisance et les chantiers navals, ainsi que les utilisations des intégrateurs. Conçus pour résister aux rigueurs de ces environnements rigoureux, ces dispositifs répondent aux besoins de sécurité, de lavage à grande eau, de réduction des temps d’arrêt et de conformité aux codes, et bénéficient d’une garantie de 3 ans.
Doté d'une pente de 15° , il pousse l'eau et les débris hors de la porte, de la poignée, du joint et de l'avant du dispositif
Étanches à l'eau et aux particules, submersibles et adaptés aux lavages à haute pression et à température élevée
Poignée surmoulée offrant une prise ferme, une durabilité et une résistance au lavage
Matériau du logement : acier inoxydable 304 de calibre 16
Joint : joint en mousse de polyuréthane formé sur place (FIPFG), homologué UL 50E
Matériau de la poignée : base : surmoulage PBT : TPE
Garantie
Garantie : limitée 3-Year
Données électrotechniques
Intensité : 30/32 A
Interruption de courant : certifié pour le courant et la tension nominales complets
Tension diélectrique : 1000 V plus deux fois la tension nominale pendant 1 minute
Endurance : charge de type moteur inductif de 6,000 cycles
Courant nominal de court-circuit : 10KA
Tension : 600 V c.a.
Spécifications mécaniques
Caractéristique : partie supérieure en pente
Identifiant du produit : fait partie de l’étiquette interne et externe
Accom. de borne : 14-8 AWG
Identifiant du terminal : conforme aux normes UL et internationales
Normes et homologations
CE : marqué CE - Directive basse tension (LVD) 2014/35/EU
IEC : 60529
NEMA : 250
NOM : NOM-ANCE
Homologué cULus : homologué UL 60947-4-1 (remplace UL 508) et CSA-C22.2 no 60947-4-1
Conditions environnementales
Protection contre les infiltrations : NEMA/UL 50E Type 3R, 4X, 12, 13; IP66, IP67, IP68; IP69K (conformément à la norme ISO 20653)
Température de fonctionnement : -40°C à 75°C
Résistance aux UV : les matériaux exposés sont stabilisés aux UV
mx374848
us9828789
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.