Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Sectionneur supérieur en pente en acier inoxydable de60 A avec contact auxiliaire

MDS6-AST

Sectionneur en pente supérieure sans fusible PowerSwitch de60 A en acier inoxydable avec contact auxiliaire, 600 V, Logement en acier inoxydable non magnétique de type 304 , pente de 15 degrés

Les sectionneurs de sécurité Powerswitchᴹᴰ sont conçus pour assurer un rendement supérieur dans les installations de transformation des aliments et des boissons, les usines, les ports de plaisance et les chantiers navals, ainsi que les utilisations des intégrateurs. Construits pour résister aux rigueurs de ces environnements rigoureux, ces dispositifs...

Code UPC : 078477472293
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits