Plaque murale2-Gang , format ordinaire, acier inoxydable magnétique, série C
SL701
2-Gang C-Series Single 2.465" Diameter Opening Wallplate, Standard Size, 430 Stainless Steel
La série C de plaques murales en acier inoxydable de Leviton offre une vaste sélection conçue pour améliorer la décoration résidentielle et s’harmoniser aux milieux commerciaux. La série C offre 27 configurations différentes offertes en différentes tailles pour les applications à dispositif unique et à dispositifs multiples. Disponible en acier inoxydable de type 430 (magnétique) et en type 302/...
2-Gang C-Series Single 2.465" Diameter Opening Wallplate, Standard Size, 430 Stainless Steel
La série C de plaques murales en acier inoxydable de Leviton offre une vaste sélection conçue pour améliorer la décoration résidentielle et s’harmoniser aux milieux commerciaux. La série C offre 27 configurations différentes offertes en différentes tailles pour les applications à dispositif unique et à dispositifs multiples. Disponible en acier inoxydable de type 430 (magnétique) et en acier inoxydable de type 302/304 (non magnétique), la série C est idéale pour la résistance à la corrosion dans les applications commerciales. Avec les vis de montage assorties incluses, les plaques murales Leviton rehaussent n’importe quel revêtement mural.
Peut être peint pour s'harmoniser à votre décor
Fini satiné lisse et facile à nettoyer
Les bords ronds résistent à l’accumulation de poussière
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.