Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Chargeur mural USB5.1A de type A/Type-C avec 20A prises inviolables

T5833-GY

Chargeur USB et prise double combinés. 20 A, 125 V, prise inviolable Decora, NEMA 5-20R. 5.1 Chargeurs USB 5VDC, 2.0 de type A et de type C. Mise à la terre, câblage latéral et câblage arrière - Gris

  • SMART – La puce intelligente intégrée reconnaît les exigences de charge de chaque dispositif pour optimiser la charge
  • PUISSANT – Deux ports de recharge haute puissance fournissent un total combiné de 5.1A courants de charge et 25+ watts...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477841297
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes