Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur à bascule 3-Way traité antimicrobien de 15 A, MALT, Blanc

A1453-2AW

Interrupteur à bascule à 3-Way, 15 A, 120 V, traité antimicrobien – Blanc
  • PROTÉGER – Aide à créer un environnement résidentiel plus propre en aidant à garder les surfaces de l’interrupteur et de la plaque murale plus propres
  • PRÉVENIR – Très efficace pour protéger la surface du dispositif contre la croissance de moisissure, de mildiou, de champignons et de bactéries responsables des odeurs entre les nettoyages normaux
  • PRATIQUE – Remplace tout interrupteur 3 voies standard; commande la ou les lumière(s) à partir de deux emplacements
  • COMPATIBLE –

Couleur : blanc

Code UPC : 078477171882
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Comment dénuder un fil
Interrupteur d'éclairage - Installation
Série de réponses Leviton : terminaisons Quickwire™
Comment installer un interrupteur à trois voies