Module de gradation, 15 A, haute luminosité, 120VAC, a-2000
A15HL-12
Module de gradationa-2000 , 15A, compatible Hi-Lume, 120 V c.a., conforme au titre 24
Les panneaux de gradationa-2000® utilisent les modules de gradation a-2000 pour faciliter le remplacement et la personnalisation des types de modules selon les besoins spécifiques de chaque projet. Les modules de gradation a-2000 de Leviton emploient une technologie de gradation double SCR éprouvée, héritée de la gamme d’équipements de théâtre de Leviton.