Module de gradation, module constant, double, 20 A, 120V, a-2000
A20DC-12
Module de gradationa-2000 , Module constant double 20 A, 120V, conforme au titre 24
Les panneaux de gradationa-2000® utilisent les modules de gradation a-2000 pour faciliter le remplacement et la personnalisation des types de modules selon les besoins spécifiques de chaque projet. Les modules de gradation a-2000 de Leviton emploient une technologie de gradation double SCR éprouvée, héritée de la gamme d’équipements de théâtre de Leviton.