Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Module de gradation, double, 20 A, 230VAC +/- 15 %, a-2000

A20DD-230
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Gradateur doublea-2000 , Fonctionnement nominal 20 A 230VAC +/- 15 %, conforme au titre 24

Les panneaux de gradationa-2000® utilisent les modules de gradation a-2000 pour faciliter le remplacement et la personnalisation des types de modules selon les besoins spécifiques de chaque projet. Les modules de gradation a-2000 de Leviton emploient une technologie de gradation double SCR éprouvée, héritée de la gamme d’équipements de théâtre de Leviton.

Vous avez des questions sur les gradateurs, les gradateurs ou les systèmes de gradation? Communiquez avec nous pour en savoir plus...

Code UPC : 078477361399
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits