Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Module de gradation, 20 A, temps de montée élevé, 277V a-2000

A20HD-27

ÉPUISÉ

Module de gradation a-2000, 20A, module à canal unique à temps de montée élevé, 277V, conforme au titre 24

Les panneaux de gradation a-2000® utilisent les modules de gradation a-2000 pour faciliter le remplacement et la personnalisation des types de modules selon les besoins spécifiques de chaque projet. Les modules de gradation a-2000 de Leviton emploient une technologie de gradation double SCR éprouvée, héritée de la gamme d’équipements de théâtre de Leviton.

Code UPC : 078477194652
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit