Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Module de gradation, 20 A, Hi-Lume unique/ECO-10, 277V, a-2000

A20HL-A27
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

a-2000 Hi-Lume simple/ECO-10, (1) module de gradation, 20 A, 277V gradateurs. Pour une utilisation dans une armoire de gradation a-2000 avec ballasts neutres commutés et à gradation 3 fils, comme Lutron ECO-10 et Lutron Hi-Lume. Ne pas utiliser avec des charges à incandescence, conforme au titre 24

Les panneaux de gradationa-2000® utilisent les modules de gradation a-2000 pour faciliter le remplacement et la personnalisation des types de modules selon les besoins spécifiques de chaque projet. Les modules de gradation a-2000 de Leviton emploient une gradation double SCR éprouvée...
Code UPC : 078477301531
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits