Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de gradation, 36 circuits, monophasé, 120/240 V c.a.

A2D1L-136

ÉPUISÉ

Armoire de gradation A-2000 à 1-Phase, entrée 120/240 V. Consiste en (1) armoire de 24 et (1) armoire de 12 points avec bus en usine, conforme au titre 24

L’armoire a-2000® est une armoire de gradation compacte et à haut rendement qui allie un rendement de qualité théâtrale à la capacité de contrôler une grande variété de types de charges architecturales. Il s’agit d’une solution idéale pour les applications telles que les cafétérias, les salles polyvalentes, les salles de bal et tous les espaces nécessitant une seule source de gradation f
Code UPC : 078477704721
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit