Panneau de gradation, 36 circuits, triphasé, 277/480 V c.a.
A2D3L-236
ÉPUISÉ
Produit supprimé de la gamme. Armoire A-2000 à 36 circuits, triphasée, 277/480 V c.a., avec carte analogique. Consiste en (1) bus d'usine de 24 et (1) armoire de 12 points. « Armoire créée sur mesure. Ne peut bénéficier d’une livraison rapide. » Conforme au titre 24
L’armoire a-2000® est une armoire de gradation compacte et à haut rendement qui allie un rendement de qualité théâtrale à la capacité de contrôler une grande variété de types de charges architecturales. Il s'agit d'une solution idéale pour les applications telles que...
Produit supprimé de la gamme. Armoire A-2000 à 36 circuits, triphasée, 277/480 V c.a., avec carte analogique. Consiste en (1) bus d'usine de 24 et (1) armoire de 12 points. « Armoire créée sur mesure. Ne peut bénéficier d’une livraison rapide. » Conforme au titre 24
L’armoire a-2000® est une armoire de gradation compacte et à haut rendement qui allie un rendement de qualité théâtrale à la capacité de contrôler une grande variété de types de charges architecturales. Elle constitue la solution idéale pour les contextes comme les cafétérias, les pièces à usages multiples, les salles de bal et tout autre espace requérant une source de gradation unique en présence d'une vaste gamme de charges. La conception modulaire du modèle a-2000 permet un entretien rapide des modules de gradation et des circuits électroniques de commande. Le logement peu profond peut aisément être encastré dans un mur, entre deux montants. Les armoires de modules numériques a-2000 sont faciles à installer et fonctionnent avec pratiquement tous les types d’éclairage, y compris les lampes fluorescentes de gradation de 120 et 277VAC.a. Ces armoires de pointe s'intègrent harmonieusement aux systèmes de commande manuelle ou préréglés, d'immotique, d'exploitation de la lumière ambiante et de minuteries. L'a-2000 est une plate-forme de gradation très polyvalente qui prend en charge un large éventail d'exigences de commande.
Vous avez des questions sur les gradateurs, les gradateurs ou les systèmes de gradation? Communiquez avec nous pour en savoir plus.
Style de commande : DMX512, Luma-Net, Urgence, 0-10V
Compatible avec les DEL : oui
Type de charge : à incandescence, tungstène, néon, cathode froide, magnétique à basse tension, électronique à basse tension, DEL 0-10V , fluorescent 0-10V ,
Catégorie de produit : système ou réseau
Gamme de produits : a2000
Type de produit : panneau de gradation
Entièrement programmable depuis le panneau avant
Composants enfichables qui facilitent les opérations de maintenance.
Entrées de communication : DMX512, Luma-Net III, RS485, pleine luminosité, d’urgence et +0-10VDC analogique
Capacité de 48 circuits de gradation
Chaque canal de gradation est classé à 20A continu (20A modules seulement)
Tous les types de charge pris en charge
Circuits de gradation SCR double robustes pour un rendement de gradation et une fiabilité supérieurs sur les gradateurs triac
Fonctions individuelles d’éclairage professionnel de dérivation pour chaque gradateur
La fonction de restauration restaure le dernier aspect d’éclairage en cas de panne de courant
Mémoire non volatile à vie
Ventilateurs extrêmement silencieux, dotés de roulements à billes qui en augmentent la fiabilité.
Conception étudiée pour faciliter le travail des entrepreneurs en leur procurant un grand espace de câblage.
Compact 303/8 inch cabinet width holds up to 24 dimmer CCTS and fits between two stud widths
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Centre de préférences en matière de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.