Armoire/panneau de gradation A-2000 à 36 circuits, triphasé, 277/480 V c.a., avec carte analogique
A2D3L-248
ÉPUISÉ
Armoire A-2000 à 36 circuits, triphasé, 277/480 V c.a., avec carte analogique. Consiste en (1) bus d'usine de 24 et (1) armoire de 12 points. « Armoire créée sur mesure. Ne peut bénéficier d’une livraison rapide. » Conforme au titre 24
L’armoire a-2000® est une armoire de gradation compacte et à haut rendement qui allie un rendement de qualité théâtrale à la capacité de contrôler une grande variété de types de charges architecturales. Il s'agit d'une solution idéale pour les applications comme les cafétérias, les applications multi-purs
Armoire A-2000 à 36 circuits, triphasé, 277/480 V c.a., avec carte analogique. Consiste en (1) bus d'usine de 24 et (1) armoire de 12 points. « Armoire créée sur mesure. Ne peut bénéficier d’une livraison rapide. » Conforme au titre 24
L’armoire a-2000® est une armoire de gradation compacte et à haut rendement qui allie un rendement de qualité théâtrale à la capacité de contrôler une grande variété de types de charges architecturales. Elle constitue la solution idéale pour les contextes comme les cafétérias, les pièces à usages multiples, les salles de bal et tout autre espace requérant une source de gradation unique en présence d'une vaste gamme de charges. La conception modulaire du modèle a-2000 permet un entretien rapide des modules de gradation et des circuits électroniques de commande. Le logement peu profond peut aisément être encastré dans un mur, entre deux montants. Les armoires de modules numériques a-2000 sont faciles à installer et fonctionnent avec pratiquement tous les types d’éclairage, y compris les lampes fluorescentes de gradation de 120 et 277VAC.a. Ces armoires de pointe s'intègrent harmonieusement aux systèmes de commande manuelle ou préréglés, d'immotique, d'exploitation de la lumière ambiante et de minuteries. L'a-2000 est une plate-forme de gradation très polyvalente qui prend en charge un large éventail d'exigences de commande.
Style de commande : DMX512, Luma-Net, Urgence, 0-10V
Compatible avec les DEL : oui
Type de charge : à incandescence, tungstène, néon, cathode froide, magnétique à basse tension, électronique à basse tension, DEL de 0-10V, fluorescent de 0-10V V,
Catégorie de produit : système ou réseau
Gamme de produits : a2000
Type de produit : panneau de gradation
Entièrement programmable depuis le panneau avant
Composants enfichables qui facilitent les opérations de maintenance.
Entrées de communication : DMX512, Luma-Net III, RS485, pleine luminosité, d’urgence et analogique +0-10 V c.c.
Capacité de 48 circuits de gradation
Chaque canal de gradation est homologué à 20A continu (modules de 20 A seulement)
Tous les types de charge pris en charge
Circuits de gradation SCR double robustes pour un rendement de gradation et une fiabilité supérieurs sur les gradateurs triac
Fonctions individuelles d’éclairage professionnel de dérivation pour chaque gradateur
La fonction de restauration restaure le dernier aspect d’éclairage en cas de panne de courant
Mémoire non volatile à vie
Ventilateurs extrêmement silencieux, dotés de roulements à billes qui en augmentent la fiabilité.
Conception étudiée pour faciliter le travail des entrepreneurs en leur procurant un grand espace de câblage.
La largeur compacte de l’armoire de 91,9 cm peut contenir jusqu’à 24 gradateurs CCTS et s’adapte entre deux largeurs de montant
Montage en surface ou encastré
Passage par le haut, le bas ou le côté
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés. Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces témoins ne stockent aucune information d’identification personnelle.