Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Armoire de relais, 8 relais, Berakers de circuit de 8 20 A, 120VAC, 3 phases, 4 fils, montage en saillie, a-2000

A2R12-880
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. L'armoire de relais se fixe au a-2000 avec (8) relais et (8) disjoncteurs-détecteurs de circuit de 20 A, 120VAC, 3 phases, 4 fils, montage en saillie

L’armoire de relaisa2000-24 se fixe directement à l’armoire de gradation modulaire standard a2000-24 de Leviton, ce qui fait d’une unité compacte et facile à installer une unité unique qui peut fournir un contrôle de relais droit de jusqu’à 12 circuits dans 120, 277 et 347V applications.

Vous avez des questions sur les gradateurs, les gradateurs ou les systèmes de gradation? C...

Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits