L'armoire de relais se fixe au a-2000 avec (8) relais et (8) disjoncteurs de 20 A, 277VAC, phase 3 , 4 fils, montage en saillie
A2R27-880
L'armoire de relais se fixe à l'armoire/au panneau de gradation a-2000 avec (8) relais et (8) disjoncteurs-détecteurs de circuit de 20 A, 277VAC, phase 3 , 4 fils, montage en saillie
L’armoire de relaisa2000-24 se fixe directement à l’armoire de gradation modulaire standard a2000-24 de Leviton, ce qui fait d’une unité compacte et facile à installer une unité unique qui peut fournir un contrôle de relais droit de jusqu’à 12 circuits dans 120, 277 et 347V applications.