Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

L'armoire de relais se fixe à l'armoire/au panneau de gradation a-2000 avec (6) relais 120V, 277V, 347V, montage en saillie

A2RMV-600
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

L'armoire de relais se fixe à l'armoire/au panneau de gradation a-2000 avec (6) relais 120V, 277V, 347V, montage en saillie

L’armoire de relaisa2000-24 se fixe directement à l’armoire de gradation modulaire standard a2000-24 de Leviton, ce qui fait d’une unité compacte et facile à installer une unité unique qui peut fournir un contrôle de relais droit de jusqu’à 12 circuits dans 120, 277 et 347V applications.

Vous avez des questions sur les gradateurs, les gradateurs ou les systèmes de gradation? Communiquez avec nous pour en savoir plus.

...
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits