Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de compteurs divisionnaires UL508A, Compteur ModBus intégré, Concentrateur et serveur Web, Logement NEMA 4X, pour transformateurs de courant à bobine de Rogowski vendus séparément

A8810-41R

Compteur divisionnaire EMB A8810 avec compteur ModBus triphasé triphasé4DUMR-00R pour TC à bobine de Rogowski dans un logement NEMA 4X

Leviton offre une large gamme de solutions de panneaux configurés pour le marché des communications, de l’acquisition de données et de la mesure divisionnaire. Grâce à la certification UL508A interne pour ateliers de panneaux, Leviton peut offrir une valeur nettement supérieure à celle des ateliers de panneaux tiers. Utilisant des décennies d’expérience dans le développement de solutions de compteurs divisionnaires énergétiques couplées à la fabrication

Code UPC : 078477250471
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Module de base - Logiciel pour compteurs divisionnaires
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Facturation des locataires - Logiciel pour compteurs divisionnaires
Gestionnaire de bâtiment en ligne (BMO) - Vidéo - Rapports avancés - Logiciel de calcul fractionnaire
Comment lire les valeurs nominales des transformateurs de courant pour les compteurs divisionnaires - Vidéo
Installation et orientation du transformateur de courant (TC) pour compteurs divisionnaires - Vidéo
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer un compteur divisionnaire - Vidéo - Étape 1 - Évaluer l'installation
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 2 - Planification
Compteurs divisionnaires - Comment effectuer les compteurs divisionnaires - Vidéo - Étape 3 - Installation du système de compteurs divisionnaires