Serveur d’acquisition de données, phase 3 , compteur divisionnaire, 100A transformateurs de courant, bloc d’alimentation inclus
A8814-1S3
Article supprimé de la gamme. Serveur d’acquisition de données EMH+ avec compteur de phase 3 , comprend 100A TC. Alimentation comprise
Le système VerifEyeᴹᶜ EMH+ allie un mesureur de puissance intégré compatible avec le revenu, un concentrateur d'acquisition des données Leviton et un serveur web dans une solution flexible tout-en-un. Cette solution d'énergie simple et efficace peut être utilisée pour répondre aux codes et obligations en matière d'énergie; elle est idéale pour les nouvelles constructions et les bâtiments commerciaux.