Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Serveur d’acquisition de données, phase 3 , compteur divisionnaire, 5000A transformateurs de courant, bloc d’alimentation inclus

A8814-503
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. Serveur d’acquisition de données EMH+ avec compteur de phase 3 , comprend 5000A TC. Alimentation comprise.

Le système VerifEyeᴹᶜ EMH+ allie un mesureur de puissance intégré compatible avec le revenu, un concentrateur d'acquisition des données Leviton et un serveur web dans une solution flexible tout-en-un. Cette solution d'énergie simple et efficace peut être utilisée pour répondre aux codes et obligations en matière d'énergie; elle est idéale pour les nouvelles constructions et les bâtiments commerciaux.
Code UPC : 078477695579
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes