Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

A9519050BL

50A, Cordon de 125/250 V, Cordon flexible avec (3) conducteurs de calibre 6 AWG et (1) conducteur de calibre 8 AWG, Fiches non NEMA intempérisées, Performance fiable jusqu’à -31 °F, 15 m de long

*Pour les centres d’alimentation des séries PB101 et PB103
Code UPC : 04513145292
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle
NEMA : non-NEMA

Renseignements sur le produit