Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur intelligent à montage au plafond (CMS), Multitechnologie, Commutation, Couverture de 2000 pi2

AC220-DMW

Détecteur intelligent à montage au plafond, multitechnologie, commutation, 2 zones, couverture de 200 m2, 120-277VAC

Les détecteurs de plafond (SFC) intelligents de Leviton offrent une configuration de pièce avancée, haute performance et conforme au code dans un seul dispositif facile à installer. Les installateurs peuvent télécharger l’application Smart Sensor pour une configuration et des tests de pièce rapides et faciles avec n’importe quel appareil iOS ou Android.

Les caractéristiques du CMS répondent aux exigences de conception avancées en matière d’occupation/vaca autonome

Couleur : blanc

Code UPC : 078477355268
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Comment installer les contrôleurs et détecteurs de pièce à montage au plafond intelligents de Leviton
Vue d’ensemble des détecteurs et de l’application intelligents pour montage au plafond
Conformité aux codes avec les détecteurs intelligents
Connecter l’interrupteur ou le gradateur sans fil de Leviton au contrôleur ou au détecteur de pièce intelligent à montage au plafond