Câble U/FTP de zone cat. 6A, LSHF/LSZH, EuroClass Dca, Bleu, 1 640 pi (500 m), Dévidoir
AC6-DCZ-DCA-500BU
Les câbles de zone de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 6A dans un canal d’une longueur maximale de 70 m. Ils sont spécifiés à 500MHz et conviennent à une utilisation dans toutes les applications de classe EA systèmes de câblage structuré. Les câbles de zone ont été conçus spécifiquement pour les défis dans l’environnement des centres informatiques en étant plus petits et plus légers que les câbles conventionnels équivalents. Les câbles de zone prennent en charge les transmissions vidéo 10 gigaoctets Ethernet, gigaoctets Ethernet, alimentation par Ethernet, voix et large bande
Couleur : bleu