Câble F/FTP de calibre 23 AWG de cat. 6A, LSHF/LSZH, EuroClass Cca, Vert, 3 280 pi (1 000 m), Dévidoir
AC6F-FTP-CCA-1000GN
Les câbles F/FTP de catégorie 6A de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 6A. Ils sont homologués à 500 MHz et conviennent à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe EA. Les applications prises en charge comprennent 10 gigaoctets Ethernet, Gigabit Ethernet, Power over Ethernet et les transmissions vidéo à large bande à des fréquences allant jusqu’à 500MHz (SKU : AC6F/FTP-CCA-1000GN)
Couleur : vert