Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble double F/FTP de calibre 23 AWG de cat. 6A, LSHF/LSZH, EuroClass Dca, Bleu, 1 640 pi (500 m), bobine

AC6F-FTP-DCA-D500BU

Les câbles F/FTP de catégorie 6A de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 6A. Ils sont homologués à 500MHz et conviennent à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe EA. Les applications prises en charge comprennent les transmissions vidéo 10 gigabits Ethernet, Gigabit Ethernet, Power over Ethernet et large bande à des fréquences allant jusqu’à 500 MHz (SKU : AC6F/FTP-DCA-D500BU)

Couleur : bleu

Pays d’origine : Royaume-Uni

Renseignements sur le produit