Câble F/FTP de calibre 23 AWG de cat. 6A, LSHF/LSZH, IEC 60332-3-22, EuroClass Eca, Bleu, 3 280 pi (1 000 m), bobine
AC6F-FTP-HF3-ECA-1000BU
Les câbles F/FTP de catégorie 6A de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 6A. Ils sont homologués à 500 MHz et conviennent à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe EA. Les applications prises en charge comprennent 10 gigaoctets Ethernet, gigaoctets Ethernet, alimentation par Ethernet et transmissions vidéo à large bande à des fréquences pouvant atteindre 500MHz. (SKU : AC6F /FTP-HF3-ECA-1000BU)
Couleur : bleu