Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble F/FTP de calibre 23 AWG de cat. 6A, LSHF/LSZH, IEC 60332-3-22, EuroClass Eca, Bleu, 500 m (1 640 pi), bobine

AC6F-FTP-HF3-ECA-500BU

Les câbles F/FTP de catégorie 6A de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 6A. Ils sont homologués à 500 MHz et conviennent à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe EA. Les applications prises en charge comprennent 10 gigaoctets Ethernet, Gigabit Ethernet, Power over Ethernet et les transmissions vidéo à large bande à des fréquences allant jusqu’à 500MHz (SKU : AC6F/FTP-HF3-ECA-500BU)

Couleur : bleu

Pays d’origine : Royaume-Uni

Renseignements sur le produit