Câble S/FTP de calibre 23 AWG de cat. 6A, LSHF/LSZH, EuroClass Cca, Vert, 1 640 pi (500 m), Dévidoir
AC6S-FTP-CCA-500GN
Les câbles S/FTP de catégorie 6A de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 6A. Ils sont homologués à 500MHz et conviennent à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe EA. Les applications prises en charge comprennent les transmissions vidéo 10 gigabits Ethernet, Gigabit Ethernet, Power over Ethernet et large bande à des fréquences allant jusqu’à 500 MHz (UGS : AC6S/FTP-CCA-500GN)
Couleur : vert