Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble U/PTNB de calibre 23 AWG de cat. 6A, LSHF/LSZH, EuroClass B2ca , Orange, 305 m (1 000 pi), boîte

AC6U-B2CA-305OR2

Les câbles U/PTNB de cat. 6A de Leviton dépassent les normes de rendement de cat. 6A. Ils sont homologués à 500 MHz et conviennent à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe EA. Les câbles U/PTNB de catégorie 6A prennent en charge les transmissions vidéo 10 gigaoctets Ethernet, gigaoctets Ethernet, alimentation par Ethernet, voix et large bande à des fréquences allant jusqu’à 500MHz (SKU : AC6U/FTP-B2CA-B305OR)

Couleur : orange

Pays d’origine : Royaume-Uni

Renseignements sur le produit