Câble U/PTNB de calibre 23 AWG de cat. 6A, LSHF/LSZH, EuroClass Cca, Vert, 305 m (1 000 pi), Dévidoir
AC6U-CCA-305GN2
Les câbles U/PTNB de catégorie 6A de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 6A. Ils sont homologués à 500 MHz et conviennent à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe EA. Les câbles U/PTNB de catégorie 6A prennent en charge les transmissions vidéo 10 gigaoctets Ethernet, gigaoctets Ethernet, alimentation par Ethernet, voix et large bande à des fréquences allant jusqu’à 500MHz
Couleur : vert