Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble U/FTP de calibre 23 AWG de cat. 6A, LSHF/LSZH, EuroClass Cca, Vert, 1 640 pi (500 m), Dévidoir

AC6U-FTP-CCA-500GN

Les câbles U/FTP de catégorie 6A de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 6A. Ils sont conçus pour une fréquence de 500 MHz et conviennent à tous les systèmes de câblage structuré de classe EA. Le câble U/FTP de catégorie 6A prend en charge les transmissions vidéo à large bande, voix et Ethernet 10 gigaoctets, Ethernet gigaoctets, alimentation par Ethernet à des fréquences allant jusqu’à 500MHz.  (UGS : AC6U/FTP-CCA-500GN)

Couleur : vert

Pays d’origine : Royaume-Uni

Renseignements sur le produit