Câble U/FTP de calibre 23 AWG de cat. 6A, LSHF/LSZH, EuroClass Cca, Vert, 305 m (1 000 pi), Boîte
AC6U-FTP-CCA-RLX-305GN
Les câbles U/FTP de cat. 6A de Leviton dépassent les normes de rendement de cat. 6A. Ils sont conçus pour une fréquence de 500 MHz et conviennent à tous les systèmes de câblage structuré de classe EA. Le câble U/FTP de catégorie 6A prend en charge les transmissions vidéo à 10 gigaoctets Ethernet, gigaoctets Ethernet, alimentation par Ethernet, voix et large bande à des fréquences allant jusqu’à 500MHz (SKU: AC6U/FTP-CCA-RLX-305GN)
Couleur : vert