Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble double U/FTP de calibre 23 AWG de cat. 6A, LSHF/LSZH, EuroClass Dca, Bleu, 1 640 pi (500 m), bobine

AC6U-FTP-DCA-D500BU

Les câbles U/FTP de catégorie 6A de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 6A. Ils sont conçus pour une fréquence de 500 MHz et conviennent à tous les systèmes de câblage structuré de classe EA. Les câbles U/FTP de catégorie 6A prennent en charge les transmissions vidéo 10 gigaoctets Ethernet, gigaoctets Ethernet, alimentation par Ethernet, voix et large bande à des fréquences allant jusqu’à 500MHz (SKU : AC6UFTP-DCA-D500BU)

Couleur : bleu

Pays d’origine : Royaume-Uni

Renseignements sur le produit