Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble double F/FTP de calibre 23 AWG de cat. 6A, LSHF/LSZH, EuroClass Eca, Violet, 500 m (1 640 pi), bobine

AC6U-FTP-HF1-ECA-D500VT

Les câbles U/FTP de catégorie 6A de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 6A. Ils sont conçus pour une fréquence de 500MHz et conviennent à tous les systèmes de câblage structuré de classe EA. Le câble U/FTP de catégorie 6A prend en charge les transmissions vidéo 10 gigaoctets Ethernet, gigaoctets Ethernet, alimentation par Ethernet, voix et large bande à des fréquences allant jusqu’à 500MHz (SKU : AC6UFTP-HF1-ECA-D500VT)

Couleur : violet

Pays d’origine : Royaume-Uni

Renseignements sur le produit