Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Contrôleur de pièce intelligente (SRC), Gradation, Multitechnologie, Couverture de 46 m2

AC705-DMW

Contrôleur de pièce intelligente, multitechnologie, gradation 0-10V, 1 zone, couverture de 500 pi2, 120-277VAC

Le contrôleur de pièce à montage au plafond (SRC) intelligent exclusif de Leviton offre une configuration de pièce avancée, conforme au code et à haut rendement dans un seul dispositif facile à installer. Les installateurs peuvent télécharger l’application Smart Sensor pour une configuration de pièce rapide et facile avec n’importe quel appareil iOS ou Android.

Les caractéristiques du SRC répondent aux exigences de conception avancées en matière de présence autonome...

Couleur : blanc

Code UPC : 078477355183
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes