Détecteur intelligent à montage au plafond (CMS), Multitechnologie, Commutation, Couverture de 46 m2
ACS05-DMW
Détecteur intelligent à montage au plafond, multitechnologie, commutation, 1 zone, 500 pi2, 120-277VAC
Les détecteurs de plafond (SFC) intelligents de Leviton offrent une configuration de pièce avancée, haute performance et conforme au code dans un seul dispositif facile à installer. Les installateurs peuvent télécharger l’application Smart Sensor pour une configuration et des tests de pièce rapides et faciles avec n’importe quel appareil iOS ou Android.
Les caractéristiques du CMS répondent aux exigences de conception avancées pour la détection autonome des mouvements/absences
Détecteur intelligent à montage au plafond, multitechnologie, commutation, 1 zone, 500 pi2, 120-277VAC
Les détecteurs de plafond (SFC) intelligents de Leviton offrent une configuration de pièce avancée, haute performance et conforme au code dans un seul dispositif facile à installer. Les installateurs peuvent télécharger l’application Smart Sensor pour une configuration et des tests de pièce rapides et faciles avec n’importe quel appareil iOS ou Android.
Les caractéristiques du CMS répondent aux exigences de conception avancées pour la détection autonome de mouvements/absences et les applications de maintien de l’éclairage ambiant offrant une configuration et des tests opérationnels faciles pour la détection de mouvements/absences, des options pour une ou deux zones de maintien de l’éclairage ambiant, la commande de zone, la réponse à la demande, la commande de prise ou de charge de fiche et l’éclairage d’urgence UL924.
Peut être utilisé pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1. et 2022 Title 24, Partie 6 :
Détection de mouvements/absences
Réponse à la demande
Charge de fiche ou commande de prise
Offert en unités de champ de vision de 43 à 230 mètres carrés
Toute la configuration est effectuée à l’aide de l’application Smart Sensor
Pour les grands espaces, jusqu’à cinq détecteurs et contrôleurs de pièce intelligents pour montage au plafond peuvent être connectés sans fil pour étendre le champ de vision jusqu’à 1 000 pi2
Modèles à infrarouge passif (IRP) et multitechnologie (IRP + ultrasons) disponibles
Commande manuelle de la zone disponible pour les applications 3 voies ou à plusieurs voies avec les claviers à basse tension PLVSW ou l’interrupteur sans fil SBK00 (tous doivent être du même style)
Pour les modèles à deux relais (AC205-DMW et AC220-DMW), deux claviers peuvent être connectés pour la commande manuelle de chaque relais/zone d’éclairage
Homologué UL924 pour l'éclairage de secours :
Peut être connecté à BMS (Building Management System) ou à toute fermeture de contact pour forcer les lumières à s’allumer complètement en cas d’urgence
Maintien de la lumière ambiante
Fonction AutoCal : le niveau d'éclairage naturel numérique calibre automatiquement la photocellule selon la conception d'éclairage spécifiée
Deux tubes lumineux sont inclus pour maintenir la lumière ambiante ouverte (inclinée) et en boucle fermée (plate et inclinée) hors tension
Le tuyau d’éclairage incliné offre un réglage et un alignement directionnels fins à la source de lumière naturelle pour les applications en boucle fermée
Comprend deux lentilles interchangeables pour des hauteurs de montage de 2,5 à 3,5 m et de 3,5 à 5,5 m ainsi que des masques d’allée
Vidéos connexes
Comment installer les contrôleurs et détecteurs de pièce à montage au plafond intelligents de Leviton
Vue d’ensemble des détecteurs et de l’application intelligents pour montage au plafond
Conformité aux codes avec les détecteurs intelligents
Connecter l’interrupteur ou le gradateur sans fil de Leviton au contrôleur ou au détecteur de pièce intelligent à montage au plafond
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Les
Centre de préférences de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.