Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Contrôleur de pièce intelligente (SRC), Gradation, Multitechnologie, Couverture de 2000 pi2

ACY20-DMW

Contrôleur de pièce intelligente, multitechnologie, gradation 0-10V, 2 zones, couverture de 2 000 pi2, 120-277VAC

Le contrôleur de pièce à montage au plafond (SRC) intelligent exclusif de Leviton offre une configuration de pièce avancée, conforme au code et à haut rendement dans un seul dispositif facile à installer. Les installateurs peuvent télécharger l’application Smart Sensor pour une configuration de pièce rapide et facile avec n’importe quel appareil iOS ou Android.

Les caractéristiques du SRC répondent aux exigences de conception avancées pour l’occupation autonome

Couleur : blanc

Code UPC : 078477355206
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Comment installer les contrôleurs et détecteurs de pièce à montage au plafond intelligents de Leviton
Vue d’ensemble des détecteurs et de l’application intelligents pour montage au plafond
Conformité aux codes avec les détecteurs intelligents
Connecter l’interrupteur ou le gradateur sans fil de Leviton au contrôleur ou au détecteur de pièce intelligent à montage au plafond