Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise DDAA SmartlockPro® de20 A avec connectivité Bluetooth®

AFBL2-W
20 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, prise DDAA avec connectivité Bluetooth, à câblage arrière et latéral, plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses – Blanc
  • CONNEXION – Accédez au micrologiciel de détection d’arc électrique le plus récent avec des mises à jour via une connexion Bluetooth
  • DIAGNOSTICS AVANCÉS – Consultez l’état du dispositif, y compris les événements de déclenchement, à l’aide de l’application Decora Digital
  • PROTECTION – Conçu pour...
Code UPC : 078477425596
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits