Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise DDAA SmartlockPro® de 15 A, qualité hospitalière, inviolable

AFTR1-HGT

Prise de courant à logement double DDAA, qualité hospitalière robuste, plaque murale incluse, inviolable, 15 A, 20 A en passage continu, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Amande pâle

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477692158
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes