Conditions environnementales
Matériau du corps : polycarbonate
Pinces : laiton
Matériau de la face : thermoplastique
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Mise à la terre : agrafe de mise à la terre autonome
Vis de terre : acier plaqué
Contacts d’alimentation : laiton double épaisseur 0,031
Remarques : plaque vendue séparément
Température de fonctionnement : -35C à +66 °C
Matériau de la bride : acier galvanisé
Lyre : acier galvanisé
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1 ch
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC selon UL 1699A et UL 943
Hausse de température : maximum 30 °C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA : CSA-C22.2 no 270-14
CSA-C22.2 no 144.1-06 : Fichier LR-57811
NEMA : WD-6
NOM : oui
UL 943 : fichier E48360
UL1699.A : fichier E342815
Spécifications mécaniques
Intensité : 20 A en passage continu
Couleur : amande pâle
Pôle : 2
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : arrière et latéral
Couple de serrage: 14 à 18 po-lb
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée à 2 ans
Fil : 3
Câblage : utiliser avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre. Aucun câblage en aluminium
Matériaux
Matériau du corps : polycarbonate
Pinces : laiton
Matériau de la face : thermoplastique
Mise à la terre : agrafe de mise à la terre autonome
Vis de terre : acier plaqué
Contacts d’alimentation : laiton double épaisseur 0,031
Remarques : plaque vendue séparément
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Matériau de la bride : acier galvanisé
Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Câblage : utiliser avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre. Aucun câblage en aluminium
Lyre : acier galvanisé
Données électrotechniques
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC selon UL 1699A et UL 943
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -35C à +66 °C
Hausse de température : maximum 30 °C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Caractéristiques
Intensité : 20 A en passage continu
À la tension nominale : 1 ch
Couleur : amande pâle
Pôle : 2
Terminaison : arrière et latéral
Type : face pleine
Tension : 125 V c.a.
Plaque murale : non comprise
Garantie : limitée à 2 ans
Fil : 3