Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise DDAA/DDFT SmartlockPro® de15 A, qualité hospitalière, inviolable

AGTR1-HG

Prise inviolable DDAA/DDFT à autovérification de qualité hospitalière, NEMA 5-15R, 15 A, 125 V en passage continu, brun

La prise DDAA/DDFT SmartlockProᴹᴰ à double fonction offre une protection à la fois contre les incendies électriques qui pourraient résulter de fuites à l'arc et contre les décharges électriques dues aux fuites à la terre, le tout dans un seul dispositif intelligent, conforme aux exigences du National Electrical Codeᴹᴰ (NECᴹᴰ) pour la protection par DDAA et DDFT. Les versions inviolables de qualité hospitalière aident à satisfaire ...

Couleur : Brun

Code UPC : 078477366974
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits