Connecteur à broche et à manchon ArcArrest® pour utilisation avec interrupteur
ARC60C167
60 A, 120/208 V, 3P+N+G, Connecteur à broche et à manchon homologué pour interrupteur ArcArrest sans plaque de traction, NEMA type 4X, IP69K, UL2682 - Gris
Les dispositifs à broche et à manchon ArcArrest pour interrupteur offrent un moyen sûr et efficace de mettre hors tension l’équipement industriel, offrant un moyen local de déconnexion tel que requis par NEC et OSHA. Ces dispositifs sont également classés à la fois comme sectionneurs de circuit de dérivation et sectionneurs de circuit de moteur, assurant la conformité à une large gamme de...
60 A, 120/208 V, 3P+N+G, Connecteur à broche et à manchon homologué pour interrupteur ArcArrest sans plaque de traction, NEMA type 4X, IP69K, UL2682 - Gris
Les dispositifs à broche et à manchon ArcArrest pour interrupteur offrent un moyen sûr et efficace de mettre hors tension l’équipement industriel, offrant un moyen local de déconnexion tel que requis par NEC et OSHA. Ces dispositifs sont également classés à la fois comme sectionneurs de circuit de dérivation et sectionneurs de circuit de moteur, assurant la conformité à une large gamme d’applications industrielles.
Aucune exposition à des composants électriques sous tension ou à des arcs électriques, même lorsqu’ils fonctionnent sous charge
Les dispositions de verrouillage et d’étiquetage dans la fiche et la prise permettent une conformité rapide avec l’OSHA
Remplace le besoin d’un sectionneur mural et d’une broche et d’un manchon, vous offrant plus de flexibilité et d’applications portatives
Élimine la pénétration de poussière, d'eau et de lavages à haute température et haute pression grâce aux valeurs nominales de type 4X et IP69K
Scellé, connecté ou non – étanchéité automatique lorsqu’accouplé, plus protection lorsqu’il est déconnecté à l’aide du couvercle de prise et du capuchon de fiche
Résistance à la corrosion : pièces ferreuses immergées dans une solution de chlorure d’ammonium à 20 °C et 10 % pendant 10 minutes
Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94
Valeur nominale IP : IP67/IP69K
Type de logement NEMA : 4X
Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C
Résistance aux UV : les matériaux plastiques exposés sont stabilisés aux UV
Matériaux
Vis d'assemblage : acier inoxydable
Corps : PC/PBT
Contacts : PC/PBT
Contacts : alliage de cuivre plaqué ou non
Matériau du joint : EPDM ou silicone
Capuchon de presse-étoupe : PC/PBT
Passe-câble/joint : NBR/PVC
Boîtier : PC/PBT
Broches de phase et de terre : alliage de cuivre
Manchons de phase et de terre : laiton nickelé
Bornes : acier inoxydable
Rondelle : PEHD
Spécifications mécaniques
Impact à froid : chute de 76 cm 8 fois après le conditionnement à -25 °C, pendant 6 heures
Portée des poignées de cordon (po) : 0,750 à 1,125 po
Type de tête matérielle : vis à douille hexagonale pour bornes, tête philips pour toutes les autres
Accom. de borne : calibre 8 AWG - calibre 4 AWG
Caractéristiques
Couleur : gris
Connecteur : type de dispositif
Dispositif de verrouillage/étiquetage : trou de verrouillage sur le boîtier
Marquages de produit : marque, UL et valeurs nominales environnementales moulées. Numéro d'article, intensité, tension, phases, HP sur l'étiquette
Série : ArcArrest
Normes et homologations
CSA : CSA 22.2 182.1-17 (Harmonisé avec UL1682)
RoHS : composants conformes à la norme RoHS
UL : UL1682,UL2682
Garantie
Garantie : limitée 1 an
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.