Chargement...

Prise à broche et à manchon ArcArrest® pour usage avec interrupteur, 70-Degree

ARC60RA042

60 A, 480 V, 2P+G, Prise à broche et à manchon pour interrupteur ArcArrest avec angle 70-Degree, NEMA type 4X, IP69K, UL2682 - Gris

Les dispositifs à broche et à manchon ArcArrest pour interrupteur offrent un moyen sûr et efficace de mettre hors tension l’équipement industriel, offrant un moyen local de déconnexion tel que requis par NEC et OSHA. Ces dispositifs sont également classés à la fois comme sectionneurs de circuit de dérivation et sectionneurs de circuit de moteur, assurant la conformité à une large gamme de...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477032039
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit