Produit supprimé de la gamme. Gamme de produits : Renoir II, Type de charge : à incandescence et magnétique à basse tension, Puissance/VA : 1500, Tension : 120, Commande : rotative, dissipateur thermique : standard, Neutre : non requis
La gamme Renoirᴹᶜ II de gradateurs à boîte murale architecturale de Leviton prend en charge un nombre inégalé d’applications en utilisant un nombre minimum d’UGS. Ces produits performants acceptent en effet tous les types de charges et de configurations. Rendement, esthétique, gradation à emplacements multiples,...
Produit supprimé de la gamme. Gamme de produits : Renoir II, Type de charge : à incandescence et magnétique à basse tension, Puissance/VA : 1500, Tension : 120, Commande : rotative, dissipateur thermique : standard, Neutre : non requis
La gamme Renoirᴹᶜ II de gradateurs à boîte murale architecturale de Leviton prend en charge un nombre inégalé d’applications en utilisant un nombre minimum d’UGS. Ces produits performants acceptent en effet tous les types de charges et de configurations. Leur rendement, leur élégance, leur choix de couleurs et leurs possibilités de groupement et de commande depuis plusieurs endroits font en sorte que ces dispositifs Renoir II constituent une solution hautement fonctionnelle pour la gradation architecturale.
Universel voltage—120-277V (sauf les modèles sans neutre)
Gradation à emplacements multiples, jusqu’à 5-way
Gradateurs et interrupteurs asservis
Connectez jusqu’à 5 dispositifs, maximum 250’ sur un seul fil de cavalier
Télécommandes raccordées aux gradateurs principaux
Fonctionnement indépendant des unités principales
Témoin de localisation : s’allume lorsque le gradateur est éteint pour faciliter l’emplacement dans une pièce sombre
Modèles non neutres, pour les applications de réfection
Niveau de coupure configurable : permet à l’utilisateur de configurer le point de coupure et de le recalibrer automatiquement pour permettre une commande maximale du point de coupure à la sortie maximale
Lignes pures et stylisées
S’adapte aux boîtes murales profondes 2-1/2” commerciales standard
Plaques murales Decoraᴹᴰ s'harmonisant avec les nombreux autres dispositifs de la gamme
Les ailettes se retirent facilement pour les installations groupées
Aucune pièce métallique visible (dissipateur, ailettes, ferrures de montage, etc.)
Gradation triac à semi-conducteurs : économise l’énergie lors de la gradation, prolonge la durée utile de la lampe et réduit les coûts de maintenance
Gradation continue, lisse et sans scintillement qui réduit les fluctuations de la lumière causées par la variation de la tension de ligne et maintient la puissance délivrée à la lampe
Mémoire de panne de courant : la lumière est rétablie aux mêmes niveaux réglés avant la panne de courant ou la panne de courant
Protection contre les surtensions — testé pour résister aux surtensions de 6,000V, 200A (ANSI/IEEE standard C62.41-1980)
Protection contre les décharges électrostatiques : protège le gradateur contre les décharges statiques jusqu’à 16,000V
Dissipateurs thermiques de technologie avancée : transfert de la chaleur loin des composants électriques essentiels pour une durée de vie prolongée du produit
Gradation carrée : la position du curseur indique le niveau d’éclairage perçu
Filtrage RFI : réduit les interférences avec l’équipement radio, audio et vidéo
Fonction d'entrefer accessible : coupe complètement l'alimentation de la charge lorsque les lumières sont éteintes pour plus de sécurité lors du remplacement des lampes (disponible sur certains modèles; consulter l'usine pour plus de détails)
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.