Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Renoir™ II, rotatif, à incandescence et magnétique à basse tension, 1920W, 120V

AWRMG-IDW
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Gamme de produits : Renoir II, Type de charge : à incandescence et magnétique à basse tension, Puissance/VA : 1920, Tension : 120, Commande : rotative, dissipateur thermique : standard, Neutre : non requis, conforme au titre 24

La gamme Renoirᴹᶜ II de gradateurs à boîte murale architecturale de Leviton prend en charge un nombre inégalé d’applications en utilisant un nombre minimum d’UGS. Ces produits performants acceptent en effet tous les types de charges et de configurations. Rendement, esthétique, gradation à emplacements multiples, c...
Code UPC : 07847746110
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits