Renoir™ II, rotatif, à incandescence et magnétique à basse tension, 1000W/1 917 W/2 038 W, 120V230 V/277 V
AWRMG-MBW
Gamme de produits : Renoir II, Type de charge : à incandescence et magnétique à basse tension, Puissance/VA : 1000/1917/2038, Tension : 120/230/277, Commande : rotative, dissipateur thermique : standard, neutre : requise
La gamme Renoirᴹᶜ II de gradateurs à boîte murale architecturale de Leviton prend en charge un nombre inégalé d’applications en utilisant un nombre minimum d’UGS. Ces produits performants acceptent en effet tous les types de charges et de configurations. Performance, esthétique, gradation à emplacements multiples, couleur s