Renoir™ II, glissière préréglable, électronique à basse tension, 600W/1150W/1385W, 120V/230V/277V
AWSMG-EAW
Gamme de produits : Renoir II, Type de charge : électronique à basse tension, Puissance/VA : 600/1150/1385, Tension : 120/230/277, Commande : glissière préréglable, Dissipateur thermique : standard, Neutre : requis, conforme au titre 24
La gamme Renoirᴹᶜ II de gradateurs à boîte murale architecturale de Leviton prend en charge un nombre inégalé d’applications en utilisant un nombre minimum d’UGS. Ces produits performants acceptent en effet tous les types de charges et de configurations. Rendement, esthétique, gradation à emplacements multiples...