Gamme de produits : Renoir II, Type de charge : Lutron 3-Wire, Puissance/VA : 1000/1917/2038, Tension : 120/230/277, Commande : glissière préréglable, Dissipateur thermique : standard, Neutre : requis, conforme au titre 24
La gamme Renoirᴹᶜ II de gradateurs à boîte murale architecturale de Leviton prend en charge un nombre inégalé d’applications en utilisant un nombre minimum d’UGS. Ces produits performants acceptent en effet tous les types de charges et de configurations. Performance, esthétique, gradation à emplacements multiples, couleur...
Gamme de produits : Renoir II, Type de charge : Lutron 3-Wire, Puissance/VA : 1000/1917/2038, Tension : 120/230/277, Commande : glissière préréglable, Dissipateur thermique : standard, Neutre : requis, conforme au titre 24
La gamme Renoirᴹᶜ II de gradateurs à boîte murale architecturale de Leviton prend en charge un nombre inégalé d’applications en utilisant un nombre minimum d’UGS. Ces produits performants acceptent en effet tous les types de charges et de configurations. Leur rendement, leur élégance, leur choix de couleurs et leurs possibilités de groupement et de commande depuis plusieurs endroits font en sorte que ces dispositifs Renoir II constituent une solution hautement fonctionnelle pour la gradation architecturale.
Vous avez une question sur les gradateurs, les gradateurs ou les interrupteurs de gradation? Communiquez avec nous pour en savoir plus.
Universel voltage—120-277V (sauf les modèles sans neutre)
Gradation à emplacements multiples, jusqu’à 5-way
Gradateurs et interrupteurs asservis
Connectez jusqu’à 5 dispositifs, maximum 250’ sur un seul fil de cavalier
Télécommandes raccordées aux gradateurs principaux
Fonctionnement indépendant des unités principales
Témoin de localisation : s’allume lorsque le gradateur est éteint pour faciliter l’emplacement dans une pièce sombre
Modèles non neutres, pour les applications de réfection
Niveau de coupure configurable : permet à l’utilisateur de configurer le point de coupure et de le recalibrer automatiquement pour permettre un contrôle maximal du point de coupure à la sortie maximale
Commande à glissière captive linéaire à action douce : réglage facile et précis des niveaux d’éclairage - Interrupteur préréglé facile à toucher qui allume les lumières au dernier niveau d’intensité sélectionné
Lignes pures et stylisées
S’adapte aux boîtes murales profondes 2-1/2” commerciales standard
Plaques murales Decoraᴹᴰ s'harmonisant avec les nombreux autres dispositifs de la gamme
Les ailettes se retirent facilement pour les installations groupées
Aucune pièce métallique visible (dissipateur, ailettes, ferrures de montage, etc.)
Gradation triac à semi-conducteurs : économise l’énergie lors de la gradation, prolonge la durée utile de la lampe et réduit les coûts de maintenance
Gradation continue, lisse et sans scintillement qui réduit les fluctuations de la lumière causées par la variation de la tension de ligne et maintient la puissance délivrée à la lampe
Mémoire de panne de courant : la lumière est rétablie aux mêmes niveaux réglés avant la panne de courant ou la panne de courant
Protection contre les surtensions — testé pour résister aux surtensions de 6,000V, 200A (ANSI/IEEE standard C62.41-1980)
Protection contre les décharges électrostatiques : protège le gradateur contre les décharges statiques jusqu’à 16,000V
Dissipateurs thermiques de technologie avancée : transfert de la chaleur loin des composants électriques essentiels pour une durée de vie prolongée du produit
Gradation carrée : la position du curseur indique le niveau d’éclairage perçu
Filtrage RFI : réduit les interférences avec l’équipement radio, audio et vidéo
Fonction d'entrefer accessible : coupe complètement l'alimentation de la charge lorsque les lumières sont éteintes pour plus de sécurité lors du remplacement des lampes (disponible sur certains modèles; consulter l'usine pour plus de détails)
mx306445
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Centre de préférences en matière de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.