Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Renoir™ II, glissière préréglable, Mark 10 ou Lutron 2-Wire, 600W/1150W/1385W, 120V/230V/277V

AWSMG-XAW
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Gamme de produits : Renoir II, Type de charge : Mark 10 ou Lutron 2-Wire, Puissance/VA : 600/1150/1385, Tension : 120/230/277, Commande : glissière préréglable, Dissipateur thermique : standard, Neutre : requis, conforme au titre 24

La gamme Renoirᴹᶜ II de gradateurs à boîte murale architecturale de Leviton prend en charge un nombre inégalé d’applications en utilisant un nombre minimum d’UGS. Ces produits performants acceptent en effet tous les types de charges et de configurations. Rendement, esthétique, gradateur à emplacements multiples...
Code UPC : 078477460900
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits